ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
価格 | $56.230 | $53.230 | $51.230 | $49.990 | $41.830 | $39.110 | $33.680 | $28.240 |
在庫 |
---|
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
価格 | $56.230 | $53.230 | $51.230 | $49.990 | $41.830 | $39.110 | $33.680 | $28.240 |
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
バッグ&タグ |
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
バッグ&タグ |
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
電源用14&16 AWGケーブル、シグナル用24~30 AWGケーブル
4つの電源ポジション(16または24シグナルピン)
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
高信頼性ベリリウム銅Tiger Eye™シグナル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。