LS2-105-01-S-D-RA1

2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ rohsロゴ 製品仕様

LS2-105-01-S-D-RA1

2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ rohsロゴ
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
  • アプリケーション:最大60ピンまでの堅牢なアプリケーションに適したシュラウド、極性自己嵌合システム

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:両方のボードで同じ部品番号のコネクターを使用できるため、在庫を減らすことが可能

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.