どれにするかお決まりでない場合は、
全仕様キットと無料サンプルのリンクを、Eメールにて直接お送りいたします。
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
この部品は1個単位でのみ購入可能です。...ご希望の部品と数量をご購入いただくには、以下の各パッケージからお選びください。
この部品を購入するには (...) この数量で (...)、以下のパーツをクリックして、カートに追加してください。
厚さ1.60 (.062") のカードに対応
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
0.60 mmピッチ差動ペアシステム
SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
0.60 mm ピッチ嵌合ハイスピードケーブル アッセンブリー (GC6) 購入可能
PCIe® 6.0/CXL® 3.1 対応
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
お客様の情報を受領いたしました。当社のカスタマーサービス担当者よりご連絡差し上げます。
ご質問がございましたら、カスタマーサービス部門にいつでもお問い合わせください。
お客様の情報を受領しました。当社のオプティクス担当者からご案内させていただきます。
ご質問がございましたら、オプティクス担当者にいつでもお問い合わせください。
本製品は既存のお客様にのみご利用いただけます。
お客様の情報を受領いたしました。当社の自動車エキスパートがフォローアップいたします。
この部品を24時間以内にお届けします。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。