価格 | $4.010 | $3.270 | $2.780 | $2.470 | $1.900 | $1.710 | $1.340 | $0.960 |
在庫 |
---|
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
価格 | $4.010 | $3.270 | $2.780 | $2.470 | $1.900 | $1.710 | $1.340 | $0.960 |
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
チューブ |
1 |
45 |
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
チューブ |
1 |
45 |
スタック高さ |
False |
|
パッケージングに関する注意 |
---|
パッケージングタイプ:チューブ(パッケージあたり45点) |
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
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり
ターミネーション:スルーホール、表面実装
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。