HDAF-11-08.0-S-13-1

堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ソケット rohsロゴ 製品仕様

HDAF-11-08.0-S-13-1

堅牢な2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz高密度オープンピンフィールド アレー ソケット rohsロゴ
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
  • 2.00 mm x 1.20 mmピッチ

  • アプリケーションに応じて20 mm~35 mmの高さにすることが可能

  • HD MezzはMolex Incorporatedの商標です

  • 嵌合/抜去の際のコンタクトによる損傷を最小限に抑えるガイドポスト付き

  • Molex HD Mezzアレーと相互嵌合可能

  • オープンピン フィールド設計

  • パフォーマンス:最大9 GHz / 18 Gbps

  • 作業を軽減するソルダーチャージ終端実装

  • 最大299 I/O

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.