バッグ&タグ |
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
バッグ&タグ |
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
バッグ&タグ |
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
バッグ&タグ |
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
24 AWG、RG 316ケーブル
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
シングルエンドまたはダブルエンド アッセンブリーのオプション
インピーダンス:50Ω
VSWR:GRF1-Cグラフ参照
曲げ半径:最小12.8mm
静電容量:96pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:GRF1-Cグラフ参照
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。