GRF1-P-C-06-0197-C1-D-S

5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー rohsロゴ 製品仕様

GRF1-P-C-06-0197-C1-D-S

5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー rohsロゴ
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
  • 24 AWG、RG 316ケーブル

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト

  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり

  • シングルエンドまたはダブルエンド アッセンブリーのオプション

  • インピーダンス:50Ω

  • VSWR:GRF1-Cグラフ参照

  • 曲げ半径:最小12.8mm

  • 静電容量:96pF/メートル

  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

  • 挿入損失:GRF1-Cグラフ参照

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.