FTR-120-52-G-D-P-TR

表面実装マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ rohsロゴ 製品仕様

FTR-120-52-G-D-P-TR

表面実装マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ rohsロゴ
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
  • アプリケーション:1列または2列ボディ(最大80 極)、極性/ピン抜き対応可

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.