FOLC-140-M1-L-Q-TR

.050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ rohsロゴ 製品仕様

FOLC-140-M1-L-Q-TR

.050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ rohsロゴ
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
  • アプリケーション:極性4列多接点ベリリウム銅コンタクトシステム 200ピン

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:低挿入力コンタクトのオプションあり

  • 終端:スルーホール、ミックステクノロジー

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.