ERM8-005-09.0-STL-DV-K-FR

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、シールド set ロゴ 製品仕様

ERM8-005-09.0-STL-DV-K-FR

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、シールド set ロゴ
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
  • スタック高さ:7/9/12/16 mm

  • EMIを低減する360ºの金属遮蔽

  • 延長ガイドポストあり/なしを選択可

  • 高嵌合サイクル 1,000

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 1.5 mmのコンタクトワイプ

  • シングルエンドまたはディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • ポジション:20〜60

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.