ERM5-070-02.0-L-DV-TR

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル rohsロゴ 製品仕様

ERM5-070-02.0-L-DV-TR

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル rohsロゴ
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
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 1 mmのコンタクトワイプ

  • 高嵌合サイクル 250

  • 極数:最大150

  • スタック高さ:7.00 mm ~ 12.00 mm

  • Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.