ERF8-070-07.0-L-DV-FR

0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット rohsロゴ set ロゴ 製品仕様

ERF8-070-07.0-L-DV-FR

0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット rohsロゴ set ロゴ
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
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 1.5 mmのコンタクトワイプ

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 高嵌合サイクル 1,000

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • 極数:最大200

  • スタック高さ:7〜18mm

  • Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可

  • 360ºの遮蔽あり(ERF8-S)

  • ラッチングおよび延長ガイドポストのオプション

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.