ASP-214802-01

reserveロゴ?この部品番号は、200,000個を超えるコネクターやケーブルを対象とした
当社のReserveプログラムに含まれています。1日以内の配送保証。

0.635 mmピッチAcceleRate® HPハイパフォーマンス アレー ターミナル 製品仕様

ASP-214802-01

reserveロゴ?この部品番号は、200,000個を超えるコネクターやケーブルを対象とした
当社のReserveプログラムに含まれています。1日以内の配送保証。

0.635 mmピッチAcceleRate® HPハイパフォーマンス アレー ターミナル

製品仕様

お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます

在庫
明日発送:192点
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
これらの0.635 mm ピッチアレーは112 Gbps PAM4の非常に優れたパフォーマンスとオープンピンフィールド設計が特徴で、グラウンドとルーティングに柔軟性を与えます。このコスト最適化ソリューションは低い5 mm スタック高さ(最大10 mm)で合計400ピンまで(将来的には最大1,000個以上)、PCIe® 6.0/CXL® 3.1 および 100 GbEに対応するデータレートを実現します。

シリーズの部品番号
  • APM6
ご覧の製品は、Samtec SEARAY シリーズ APM6に基づくカスタム製品です。
  • Analog Over Array™対応

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

  • グラウンドとルーティングに柔軟性を与えるオープンフィールド設計

  • 56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 合計400ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上

  • スタック高さ5 mm~10 mmの低背型

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.