HSEC6-DV SI評価キット
HSEC6-DV SI評価キット
0.60 mm Edge Rate®バーティカル ハイスピード エッジカード コネクター評価用SIテストプラットフォーム
Samtec 0.60 mm Edge Rate®バーティカル ハイスピード エッジカード コネクターは、典型的なエッジカード アプリケーションにおいて56 GbpsのPAM4パフォーマンスを提供します。HSEC6-DV SI評価キットは、HSEC6-DVコネクターをテストするシステム設計者やSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。
HSEC6-DV SI評価キットは、堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。HSEC6-DVコネクターにスタンドアロンで使用可能。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまでお問い合わせください。[保護されたEメール] Eメールでお問い合わせください。
Samtec部品番号REF-213543-X.XX-XX(図)
- 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
- 1つ目のPCBにはHSEC6-DVコネクター(HSEC6-028-01-S-DV-WT)を搭載
- 2つ目のPCBにはHSEC6-DVコネクターと嵌合する0.60 mmカードエッジを搭載
- HSEC6-DVコネクターおよびカードエッジから高精度RFコネクターへハイスピード ディファレンシャル ペア(合計6個)をルーティング
- 複数の高精度RFコネクター オプションに対応 (2.4 mm/2.92 mm SMA)
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
- FPGA/GPU/CPUアクセラレータカード
- サーバー
- ストレージ
- ネットワーク
- テストおよび測定
- 有線通信
- ワイヤレス通信