最大14 Gbpsのパフォーマンス
表面実装、エッジ実装、またはパネル実装の終端
50Ωのシングルエンドおよび100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
堅牢なスクリュー実装または保持ピンのオプション
Qシリーズ®高速グランドプレーンケーブルは、グランドプレーンと電源プレーン、マイクロ同軸ケーブル、およびTwinaxケーブルを内蔵。最大14Gbpsのパフォーマンスを提供します。
特徴
製品
6QCD
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
堅牢なアプリケーションに適した冗長性がある嵌合長
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
QSE-DP
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大56ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
QSH-DP
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
QTE-DP
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大56ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
QTH-DP
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
6QDP
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
堅牢なアプリケーションに適した冗長性がある嵌合長
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
6QDPS
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
堅牢なアプリケーションに適した冗長性がある嵌合長
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
シールドによる優れたEMIパフォーマンス
EQCD
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
2列システム(最大120ピン)
厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装とリテンションピンのオプションあり
EQDP
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
30 AWG Twinaxケーブル
2列システム(最大112ピン)
厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装のオプションあり
EQRF
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
SMA、MCX、またはMMCX RFの終端を選択可
キャプティブ スクリューのオプションあり
RG 316ケーブルまたはRG 178ケーブル
バーティカルまたはエッジ実装
HQCD
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
2列システム(最大180ピン)
厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装とリテンションピンのオプションあり
HQDP
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
30 AWG Twinaxケーブル
2列システム(最大120ピン)
厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装のオプションあり
QSE
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm–30 mm stack heights
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
QSH
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
極数は最大300
5 mm–30 mm stack heights
QTE
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm–30 mm stack heights
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
QTH
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
5 mm–30 mm stack heights
極数は最大300
SQCD
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
25個、50個、75個、100個のシグナルラインあり