このシステムの小さなフットプリントが、高密度でICにより近接したチップ・ツー・チップ、ボード・ツー・ボード、基板上、そしてシステム・ツー・システムの接続を提供します。
SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。
製品群概要
特徴
将来性を考慮
FireFly™銅線および光ケーブルシステムは、同じハイパフォーマンスのコネクターセットを用いて互換が可能。
Firefly™銅
- 最大56 Gbpsのパフォーマンス
- 8または12のディファレンシァル ペア
- 100 Ω、34または36 AWG Eye Speed® twinaxケーブル
- 各種のエンド2ターミネーション オプション
- スペースを節減する低背型ハウジング
- 新しい設計と既存の設計のシームレスな統合を可能にする低コストなソリューション
- 標準銅 (ECUE)、PCIe®-Over-FireFly™銅(PCUE) アッセンブリーあり
FireFly™光
- 28Gbpsのパフォーマンス;32Gbpsは開発中
- x4およびx12設計
- OM3またはOM4マルチモードファイバー
- 各種の冷却実装に適合する幅広いエンド2オプションとヒートシンク
- -40 ºC~+85 ºCに適合する、軍隊および工業アプリケーション向けの拡張温度FireFly™(ETUO、ETMO)
- PCIe®-Over-Fiber光ケーブル システムは3.0/4.0データを最大100m伝送(PCUO);5.0データレート版は開発中
- 透過型および非透過型ブリッジングに対応するPCIe®-Over-Fiberアダプターカード (PCOA)
最高密度
FireFly™の業界を代表する小さなフットプリントが、さらに高い密度とICへの近接配置を可能にし、ボードレイアウトの簡潔化、シグナルインテグリティの拡張を助けます。わずか0.63平方インチのエリアをカバーする同じフットプリントで、14 Gbps~28 Gbpsのパフォーマンスを発揮し、総計265 Gbps/in²を達成します。
ルーティングの容易性
この2ピースのボードレベル インターコネクト システムは、マイクロ ハイスピード エッジカード コネクターと、電源ならびに制御シグナル通信のためのポジティブラッチ コネクターで構成されます。この方法でシグナルと電源を分離することで、アレーシステムに比べてトレース ルーティングが容易になります。
UEC5 - ハイスピード エッジカード コネクター
- Gen 1 - 最大20 Gbps
- Gen 2 - 20Gbps以上
UCC8 - ポジティブラッチ コネクター
アッセンブリーの容易性
溶接タブ、ラッチロック機構、ローディング ガイドを備えた堅牢な2ピースのエッジカード ソケット システムは、コンプレッション システムに比べてケーブル アッセンブリーの嵌合および抜去が容易で、機械的なスクリューダウンとハードウェアを採用しています。
既存の光エンジンベースのソリューションとは異なり、熱運転状態は一体ヒートシンクで知られ、そのための設計を施されています。この一体ヒートシンクは、アッセンブリー プロセスをさらに簡素化する働きをします。標準的なヒートシンクは、伝導冷却または対流冷却のためのフィン付き、フラット、複数列構成向けファイバー-グルーブ、カスタム設計など複数のデザインが提供されています。
シグナルインテグリティ
Samtec FireFly®ケーブルによりデータ接続をボードから排除することで、シグナルインテグリティ設計が大幅に容易になり、電気性能も向上しました。
データのルーティングを損失の多いボード材料やシグナルを劣化させる他のコンポーネントの上で行うことで、ハイスピードのシグナル伝達を叶える設計に求められていた複雑なレイアウトが不要になります。
28 Gbps FireFly™評価キット
28 Gbps FireFly™評価キットは、FireFly™ Micro Flyover System™をテストするシステム設計者や光およびSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。x4およびx12の構成でレーンあたり最大定格28 Gbpsのこのキットを利用すれば、設計者は稼働中の銅または光FireFly™システムを、独自のラボでリアルタイムに評価することができます。
28 Gbps FireFly™評価キットは堅牢な光学的、電気的、機械的設計で質の高いシステムを提供します。
部品番号:REF-209623-01
開発キット
14 Gbps FireFly™ FMCモジュール
Samtecの14 Gbps FireFly™ FMCモジュールは、FPGAから業界標準のマルチモード光ファイバケーブルにいたるまでの10以上のチャネルに最大140 Gbpsの全2重帯域幅を提供します。FireFly™の光エンジンが最長100 mのケーブルに対応した調整可能な電源レベルを提供します。
このモジュールはVITA 57.1 FMCとして、ハイスピード マルチギガビット トランシーバーに対応しているすべてのFPGA開発ボード上で、光データ通信に使用することができます。全チャネルで平行してシステムデータやBERTテストを実行できます。そのため、FPGAによる評価や開発が大幅に容易になります。
部品番号:REF-193429-01
25/28 Gbps FireFly™ FMC+ モジュール
Samtecの25/28 Gbps FireFly™ FMC+ モジュールは、FPGAから業界標準のマルチモード光ファイバケーブルにいたるまでの16以上のチャネルに最大400/448 Gbpsの全2重帯域幅を提供します。FireFly™の光エンジンが最長100 mのケーブルに対応した調整可能な電源レベルを提供します。
VITA 57.4 FMC+ ソリューションとして、Samtec 25/28 Gbps FireFly™ FMC+ モジュール、ハイスピード マルチギガビット トランシーバーに対応しているすべてのFPGA開発ボード上で、光データ通信に使用することができます。全チャネルで平行してシステムデータやBERTテストを実行できます。そのため、FPGAによる評価や開発が大幅に容易になります。
部品番号:REF-200772-XXX-XX-01
28 Gbps FireFly™評価キット
Samtecの28 Gbps FireFly™評価キットは、FireFly™ Micro Flyover System™をテストするシステム設計者や光およびSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。x4およびx12の構成でレーンあたり最大定格28 Gbpsのこのキットを利用すれば、設計者は稼働中の銅または光FireFly™システムを、独自のラボでリアルタイムに評価することができます。
28 Gbps FireFly™評価キットは堅牢な光学的、電気的、機械的設計で質の高いシステムを提供します。
部品番号:REF-209623-01
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
ECUO
特徴
FireFly™光ケーブルシステム
ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続
FireFly™銅と交換可能
データレートの選択肢:14 Gbps、16 Gbps、25 Gbps、28 Gbps
BERが1E-12を上回る高性能な信号品質
オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計
各種の内蔵型ヒートシンク、ファイバータイプ、エンド2オプション
FireFly™評価・開発キットあり。samtec.com/kitsをご覧ください
詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]
ETUO
特徴
-40 ºC~+85 ºCの拡張温度
ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続
チャネルあたり最大10.3125 Gbpsのハイスピード パフォーマンス
BERが1E-12を上回る高性能な信号品質
熱運転状態において最適な冷却を行う一体ヒートシンク
各種ファイバータイプおよびエンド2オプション
詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]
ETMO
特徴
Sealed and Parylene-Coated for exposed military, aerospace and submersible applications
ウィスカー低減と抗真菌性の強化
65,000フィートまでの高度など過酷な環境下でも動作
-40 ºC~+85 ºCの拡張温度
チャネルパフォーマンスあたり最大25.7 Gbpsのハイスピード パフォーマンス
レガシー光モジュールとの相互運用を可能にするデュアルパワーモード
熱運転状態において最適な冷却を行う一体ヒートシンク
各種ファイバータイプおよびエンド2オプション
詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]
PTUO
特徴
-40 ºC~+85 ºCの拡張温度
PCIe® 3.0 仕様に準拠、開発中のPCIe® 4.0 バージョン
BERが1E-12を上回る高性能な信号品質
最大100 mまでPCIe®信号を送信
透過型および非透過型ブリッジング
従来とは異なるFPGA/ASICのエンドポイントを可能に
ECUE
特徴
FireFly™銅ケーブルシステム
ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続
FireFly™光と交換可能
オンボードまたはオンパッケージの配置向けの設計
豊富なエンド2オプション
28 Gbpsのパフォーマンス
複数のシグナルマッピングのオプション
新しいアーキテクチャーと既存のアーキテクチャーのシームレスな統合を可能にする低コストなソリューション
詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]
PCUE
特徴
PCIe®-Over-FireFly™銅システム
x4デュプレックス システム
PCIe®3.0(8GTps)および4.0(16GTps)規格に対応・5.0(32 GTps)データレート版は開発中
ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続
別のFireFly™システムとして同じ2ピースのコネクター システムと嵌合
34 AWG Twinaxリボンケーブル
UEC5-1
特徴
最大20 Gbpsのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
低背型のライトアングル設計
19極で提供
標準の位置決めピンと表面実装テール
金めっき製コンタクトも選択可能
PCBフットプリントは、UEC5-1およびUEC5-2データレート版により互換不可
UEC5-2
特徴
20 Gbps以上のパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
低背型のライトアングル設計
19極で提供
金めっき製コンタクトも選択可能
標準の位置決めピンと表面実装テール
PCBフットプリントは、UEC5-1およびUEC5-2データレート版により互換不可
UCC8
特徴
電源と低速の制御シグナル通信
10極で提供
金めっき製コンタクトも選択可能
標準の位置決めピンおよび溶接タブ
FireFly™光および銅システム向けの2ピースのコネクターセットの一部
PCOA
特徴
PCUO FireFly™光ケーブル アッセンブリー使用
PCIe® 3.0/4.0 プラットフォームに対応
PCIe® x16エッジカード コネクター
x16、x8、デュアル x8、x4、デュアル x4、クアッド x4構成
透過型または非透過型ブリッジング
再構成可能なホストもしくはターゲット操作
営業へのお問い合わせ
その他のFlyover®次世代システム
- Flyover® QSFPケーブルシステム
- NovaRay®I/Oパネル実装ケーブルシステム
- ExaMAX® I/O
- NovaRay® 112 Gbps PAM4、超高密度アレー
- Accelerate® HP 超高密度ケーブルシステム
- AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー
- AcceleRate® Mini
- ハイスピード0.60mmピッチ エッジカード ケーブル アッセンブリー
- Si-Fly®LP112Gbps PAM4、低背型高密度ケーブルアッセンブリー
- FireFly™光トランシーバー
- NovaRay® 112 Gbps PAM4 マイクロラギッド バックプレーン システム
- ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム