0.50 mm、0.635 mm、または0.80 mmのピッチシステム
高速・ファインピッチシステムに対応したRazor Beam™ コンタクト
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
EMI保護のためのシールドオプション
自己嵌合コネクターは、在庫コストを削減し、様々なスタック高さに対応できるよう交換可能
5 mmから12 mmまで、10のスタック高さオプション
最大100のコンタクト
並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム
嵌合時にクリック音あり
潤滑オプションあり
高速、高密度のRazor Beam™自己嵌合コネクターは、在庫コスト削減と柔軟性の向上を実現するためにさまざまなピッチとリードスタイルでご提供しています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
LSHM
特徴
嵌合時にクリック音あり
潤滑オプションあり
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
5 mm~12 mmの10種類のスタック高さを選択可能
最大100 I/O
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
EMI保護のためのシールドオプション
LSHM-S
特徴
嵌合時にクリック音あり
潤滑オプションあり
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
EMI保護に適したシールド設計
5 mm~12 mmの10種類のスタック高さを選択可能
最大100 I/O
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
LSS
特徴
嵌合時にクリック音あり
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意
最大100 I/O
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
LSEM
特徴
嵌合時にクリック音あり
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意
最大100 I/O
バーティカルおよびライトアングル タイプ
25 Gbpsのパフォーマンス
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
JSO
特徴
従来のスタンドオフとして機能
LSHM、SEAM/SEAF、SEAM8/SEAF8、LPAM/LPAF、ADM6/ADF6など、高バーティカル抗力コネクターの抜去アシスト
ボード上の部品が損傷するリスクを軽減
4.00 mm ~ 16.00 mmのボードスタック
プレスばめ式およびねじ込み式も可能