ウルトラファインピッチ- 0.40 mm&0.50 mm
最低2.00 mmのきわめて低いスタック高さ
ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計
これらのマイクロブレード&ビーム0.40mmおよび0.50mmファインピッチコネクターは、超薄型、超低背型を特徴とし、基板スペースを大幅に節約します。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
SLH
特徴
位置合わせピンのオプションあり
ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計
0.50 mmのウルトラファイン ピッチ
超低背型、最大2mmの嵌合時スタック高さ
最大60 I/O
28 Gbpsのパフォーマンス
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のXLHコネクターのアプリケーションをご覧ください。
TLH
特徴
位置合わせピンのオプションあり
ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計
0.50 mmのウルトラファイン ピッチ
超低背型、最大2mmの嵌合時スタック高さ
最大60 I/O
28 Gbpsのパフォーマンス
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のXLHコネクターのアプリケーションをご覧ください。
SS4
特徴
スリムフットプリント
スタック高さ 4 mm~6 mm
0.40 mmのウルトラファイン ピッチ
最大100 I/O
28 Gbpsのパフォーマンス
ST4
特徴
スリムフットプリント
スタック高さ 4 mm~6 mm
0.40 mmのウルトラファイン ピッチ
最大100 I/O
28 Gbpsのパフォーマンス
SS5
特徴
ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計
0.50 mmのウルトラファイン ピッチ
超低背型、最大4mmの嵌合時スタック高さ
最大160 I/O
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
ST5
特徴
ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計
0.50 mmのウルトラファイン ピッチ
超低背型、最大4mmの嵌合時スタック高さ
最大160 I/O
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
LSH
特徴
5つの標準極数、最大100 I/Oピン
テープおよびリールパッケージのオプションあり
標準位置決めピン機能
非常に低い2.31 mm(.091")の嵌合時スタック高さ
LTH
特徴
5つの標準極数、最大100 I/Oピン
テープおよびリールパッケージのオプションあり
標準位置決めピン機能
非常に低い2.31 mm(.091")の嵌合時スタック高さ