Eye Speed®Twinaxケーブルテクノロジー
- 28~112 Gbps以上のアプリケーションに最適
- 信号導体間のタイトカップリング
- 超低スキューTwinax
< 3.5ps/メートル
SamtecのFlyover®ケーブル技術は、損失の多いPCBに比べて超低背型スキューのTwinaxケーブルを使用し、シグナルのルーティングを行うことにより、シグナルの伝達距離と密度を高めて次世代のスピードを実現します。
より大きいバンド幅への需要が急速に高まるなか、Flyover®システムは、従来のシグナル回路基板およびハードウェア製品における制限を排除し、56 Gbps以上のバンド幅に関する課題に対してコスト効率に優れた高性能で熱効率の良いソリューションを提供します。
これらのダイレクトアタッチFlyover®QSFケーブルアッセンブリーは、超低スキューTwinaxによる重要なハイスピードシグナルをルーティングを行うことでシグナルインテグリティの向上と拡張を実現します。
全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり
4つまたは8つのチャネルシステム
Eye Speed® 100ΩTwinaxケーブル
PCBへの低速シグナル/電源用プレスフィット テール
リタイマーが不要なためコストと電力消費量が低減
ICを任意の位置に配置できるため、熱散逸能力が向上
複数のエンド2オプションあり
ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度(FQSFP-DDシリーズ)
NovaRay® I/O は Flyover® ケーブル技術を利用し、IC パッケージからパネル等まで、最大 3,584 Gbps PAM4 の総合データをルートします。
市場で最も高いアグリゲートデータレート - 3,584 Gbps PAM4
16と32のディファレンシャルペア構成、PCIe® x4またはx8プラスサイドバンドに対応
Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
外部ケーブル:28 または 34 AWG Twinax
内部ケーブル:34 AWG twinax
シングルエンドの同軸オプションも利用可能
完全な外部EMIシールド
ASICに隣接するFlyover®インターコネクト用の複数のエンド2高速コネクターオプション
48時間の耐塩水噴霧性を実現する堅牢な38999シェルとIP67防水/防塵オプション(NVA3E/NVA3P)を備えた、ねじ式のケーブル・ツー・パネル設計で利用可能
完全なシールドを施し、高い信頼性のExaMAX®テクノロジーを採用したEMI保護I/Oケーブルシステムです。ケーブル・ツー・パネル構成で64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)の性能を持つ、信頼性の高い接点を2つ備えています。
EMI保護のための完全にシールドされた外部ケーブルとケージ
2.00mm列ピッチで有効な64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)
24 ~ 72 ペア(4 および 6 ペア、6、8、10 および 12 列)
ExaMAX® ライトアングル ボード コネクター (EBTM-RA) 用に設計されたシングル ポート ケージ
堅牢なプルラッチによる嵌合/取り外し
30 および 34 AWG Eye Speed® 超低背型スキュー Twinaxケーブル
ディファレンシァル ペアスタッガード設計によるウエハー
各ウエハーはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれ、クロストークを低減
ロードマップ: ケーブル・ツー・ケーブルのバルクヘッド パネル接続により、パフォーマンスが 112 Gbps PAM4 まで向上
NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。
チャネルあたり112 Gbps PAM4
総合データレート4.0 Tbps - 9 IEEE 400Gチャネル
革新的なフルシールド ディファレンシァル ペア設計により、きわめて低いクロストーク(最大40 GHz)と詳細なインピーダンス制御を実現
2箇所の接触部でより確実に接続
85 Ωと100 Ωのアプリケーション両方に対応する92 Ωソリューション
Analog Over Array™対応
AcceleRate®HPケーブルアセンブリは、ケーブル・ツー・ボードアプリケーション向けの業界最高密度の{[#0]} Gbps PAM {[#1]}定格ソリューションです。
業界最高密度の112Gbps PAM4 ケーブル・ツー・ボード システム
PCIe® 6.0/CXL® 3.1および100 GbEと互換性のあるデータレート
32または72のハイスピード ディファレンシァル ペア(ロードマップで最大96ペア)
4 または 6列 (ロードマップで8列)
34 AWG Eye Speed® Thinax™ 超低背型スキューTwinaxケーブル、または 34 AWG Eye Speed® ThinSE™ マイクロ同軸ケーブル
ディフェレンシャルペア構成:1ロウあたり8および12ペア・4および6ロウ(ロードマップ上8ロウ)
シングルエンド同軸構成:1列あたり12または18同軸。クロストークを低減する専用のG-S-G-S-Gレイアウト
ミックスドディフェレンシャルペア・シングルエンドオプションをご用意
迅速な切断のための堅牢なスクイーズラッチまたは最大密度のためのロックタブ(取り外しツールが必要)
AcceleRate®は、64Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)速度およびPCIe® 6.0/CXL® 3.1対応のダイレクトアタッチ技術と超低背型スキューTwinaxケーブルを備えた業界最薄ケーブルシステムです。
幅7.6 mmの超薄型
高密度の2列設計
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
16のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x4とサイドバンドに対応
24のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x8とサイドバンドに対応
34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低背型スキューTwinaxケーブル
トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上
PCBでの安定性を高める標準ラギッド溶接タブを備えた嵌合ボードレベル ソケット(ARF6シリーズ)
堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
遠端クロストークを低減するための「逆極性」ピン配置オプション
AcceleRate® Mini Flyover® システムは、Eye Speed® Thinax™ 超高性能 Twinaxケーブルを介して、信じられないほどコンパクトなフォームファクタで 112 Gbps PAM4 のパフォーマンスを実現します。
112 Gbps PAM4のパフォーマンス
Eye Speed® 34 AWG、92 Ω Thinax™超高性能Twinaxケーブル
1組または2組のディファレンシャルペア
バーティカルおよびライトアングルの嵌合ボードコネクター
Flyover®アセンブリのエンド2オプションとしての設計の柔軟性
確実な接続のための摩擦保持ラッチング
標準の位置決めピン
SamtecのGenerate®0.60mmピッチ エッジカード ケーブル アッセンブリーは、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)パフォーマンス用のEye Speed®ウルトラ低スキューtwinaxとEdge Rate®コンタクトを特長とし、PCIe® 6.0/CXL® 3.1に対応しています。
0.60 mmピッチ差動ペアシステム
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
34 AWG Eye Speed®超低背型スキューTwinax
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
GENERATE®0.60mmピッチのエッジカードソケットに嵌合(HSEC6-DV)
Si-Fly®LPは、112Gbps PAM4の性能のヒートシンクやその他の冷却ハードウェアの下、ICパッケージに隣接して配置できる、SAMTECの低背型Flyover®ケーブルソリューションです。
51.2 TBまでのパスを備えた総合25.6 TB
超高密度
直接接続技術を使用し、BGAを回避して長距離ケーブルでシリコンパッケージから信号を直接ルーティング
リーチが従来のPCBの5倍
SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。
レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
x4およびx12設計
銅線と光ケーブルの互換性
様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
マイクロラギッド ツーピースコネクター
拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション
NovaRay® Micro ラギッド バックプレーン システムは、超高密度とオフセット フットプリントを組み合わせて、112 Gbps PAM4 までの最適なシグナルインテグリティ パフォーマンスを実現します。
単一コネクターに最大 128 個の差動ペアを備えた超高密度
チャネルあたり 56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 のパフォーマンス
非目視嵌合アプリケーションをサポート
表面実装による密度とパフォーマンスの向上
最適なシグナルインテグリティを実現するオフセットフットプリント
Flyover® ケーブル アセンブリの設計
ExaMAX®バックプレーンシステムは、112Gbps PAM4対応フライオーバー®ケーブルや、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)対応ボード・ツー・ボードなどのさまざまなアプリケーションに最適な、高密度で柔軟な設計を可能にします。
112Gbps PAM4の電気性能を2.00mmの列ピッチで実現。
超低背型スキューTwinaxケーブル技術を活用することにより、シグナルインテグリティや柔軟性、ルーティングの向上を実現した SamtecのEye Speed® を使用。
30および34 AWGでさまざまなケーブル長さに対応
2.4 mmのコンタクトワイプで2箇所の接触部を提供。
モジュラーの柔軟性によりフレキシブルなカスタマイズが可能
PCB 層数の削減によるコストダウン
ウエハー設計により、クロストークを低減するための絶縁を強化。各列に1つのサイドバンド信号を含む。
16~96 スタッガード ディファレンシャル ペアでより高速なデータ転送を実現。
市場で最も低い挿入力:コンタクトあたり最大0.36 N
スタブフリー嵌合
電源およびガイドモジュール搭載可