マイクロピッチ ワンピース

ラギッドおよび電源アプリケーションに適した1.00 mmおよび.050"ピッチのワンピース インターフェイス。

特徴

  • 高衝撃、振動、堅牢なアプリケーション向け

  • 3 mmから10 mmまでの高背型と低背型

  • スクリュー実装と位置決めピンのオプションあり

  • 1列および2列設計

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド

PDFをダウンロード

製品

FSI

1.00 mmワンピース インターフェイス
特徴
FSIシリーズ サムネイル画像

SEI

1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス
特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 低背型:1.65 mm

  • 堅牢なスクリューダウンのオプションあり

  • 最大30ピンまでの単列設計

SEIシリーズ サムネイル画像

SIBF

.050"ワンピース インターフェース
特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • 上昇型:3 mm

  • 位置合わせピンのオプションあり

  • 最大25ピンまでの単列設計

SIBFシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ

フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の標準プロファイル