.100"&2.00 mmピッチ シャント&ジャンパー
シングルおよび連動システム
マイクロ シャントあり
選べるカラー
Samtecは、シングルまたは連動端子シャントや端子ジャンパーなどのコネクターサポート向けのソリューションと、嵌合支援用の精密スタンドオフなどのハードウェアを提供しています。
特徴
製品
SO
SureWare™プレシジョンボードスタッキングスタンドオフ
特徴
メス型ねじ式/プレスイン&オス型/オス型ねじ式
ボードスタッキング スタンドオフ
5.00 mm ~ 30.00 mmのボードスタック
QSH/QTH、QSE/QTE、QSS/QTS、QMS/QFS、QFSS/QMSS、QRF8/QRM8、ERF5/ERM5、ERF6/ERM6、 ERF8/ERM8、LSHM、LSS、LSEM、SS4/ST4、SS5/ST5、 SLH/TLHと良好なペアリング