各種ボードスタッキングスタイルとオプション
ラギッド オプションあり
最大100 I/O
柔軟なスタック高さが特徴
E.L.P.™ (Extended Life製品)あり
1mm ピッチ角型ポスト ターミナルおよびソケット(.0394インチ)、フレキシブル スタッキング、さまざまなコンタクト システム、極数、低背型スタイルで使用できます。
特徴
製品
BKS
特徴
位置決めピンあり
低コストの金めっきオプション
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
極性嵌合(BKTシリーズ)
BKT
特徴
5種類の標準スタック高さをご用意
低コストの金めっきオプション
テープおよびリールパッケージのオプションあり
極性嵌合(BKSシリーズ)
シュラウドのオプション
CLM
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
FTMH
特徴
エンド シュラウドおよびガイドポストあり/なしを選択可
コストを削減できる金めっき加工あり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
最大100 I/Oまでのフレキシブルな極数
低背型ヘッダー
バーティカルまたはホリゾンタルの列オプション
MLE
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
高コスト効率Tiger Beam™コンタクトシステム
パススルーアプリケーションに最適
テープおよびリールパッケージのオプションあり
MW
特徴
最大100極
CLMソケットまたはMLEソケットとの嵌合に対応するフレキシブルなスタッカー高さ
アプリケーションに応じてエンドシュラウドとガイドポストのオプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
FTM
特徴
エンド シュラウドおよびガイドポストあり/なしを選択可
コストを削減できる金めっき加工あり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
最大100 I/Oまでのフレキシブルな極数
マイクロ低背型ヘッダー
営業へのお問い合わせ
より低背型バーティカル
- フローティングコンタクト システム
- .050" x .050" マイクロピッチ システム
- .050" x .100"ピッチシステム
- 0.80 mm (.0315")ピッチシステム
- 0.50 mm (.0197")ピッチシステム
- 0.635 mm (.025")ピッチシステム
- 1.00 mm (.0394")ピッチシステム
- 2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ
- 2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ
- .100"(2.54 mm)ピッチ ソケットストリップ
- .100"(2.54 mm)ピッチ ターミナルストリップ
- プレシジョン スクリューマシーン ストリップ
- シャント&ジャンパー
- E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター
- マイクロピッチ ワンピース
- .100"(2.54 mm)ピッチワンピース
- コスト効率に優れた4列システム