3つのコンタクトシステムから選択可能
バーティカルおよびライトアングル/ホリゾンタル
スルーホール、表面実装、プレスフィット端子
標準、低背型、エレベーテッドの各種設計
一部シリーズでは1列、2列、3列の設計あり
底面実装またはパススルー
E.L.P.™認定システムあり
.100"ピッチのソケットストリップ、2.54mm角ポストソケットストリップで、コンタクトとデザインの柔軟性を備えています。
特徴
製品
SSW
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
BCS
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
終端:スルーホール
BSW
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大72ピンまで)、超低背型アプリケーションに適したPCB底面実装
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
終端:スルーホール
CES
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:デュアルリーフ
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
終端:スルーホール
ESQ
特徴
アプリケーション:1列、2列、3列(最大108ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:PC/104™アプリケーション向け.025"(0.635 mm)角型テール付き標準/低挿入力コンタクト
終端:スルーホール
ESW
特徴
アプリケーション:エレベーテッド1列&2列(最大72ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
終端:スルーホール
HLE
特徴
アプリケーション:2列(最大100ピンまで)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
終端:スルーホール
SLW
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
終端:スルーホール
SMH
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大72ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
方向:ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:表面実装
SSM
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)
PHF
特徴
アプリケーション:本体高さを選択できるため、幅広いスタック高さが可能
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
終端:プレスフィット
SSQ
特徴
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:自己ネスティング アプリケーションに適した.025"(0.635 mm)角型テール付き標準および低挿入力コンタクト
終端:スルーホール
営業へのお問い合わせ
More Low Profile Vertical
- フローティングコンタクト システム
- .050" x .050" マイクロピッチ システム
- .050" x .100"ピッチシステム
- 0.80 mm (.0315")ピッチシステム
- 0.50 mm (.0197")ピッチシステム
- 0.635 mm (.025")ピッチシステム
- 1.00 mm (.0394")ピッチシステム
- 2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ
- 2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ
- .100"(2.54 mm)ピッチ ソケットストリップ
- .100"(2.54 mm)ピッチ ターミナルストリップ
- プレシジョン スクリューマシーン ストリップ
- シャント&ジャンパー
- E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター
- マイクロピッチ ワンピース
- .100"(2.54 mm)ピッチワンピース
- コスト効率に優れた4列システム