Bis zu 11,4 A pro Kontakt
Geeignet zur Verwendung als eigenständige Stromversorgungslösung oder in Kombination mit XCede® HD-Backplane-Steckverbindern
4, 6 oder 8 Kontakte pro Stromversorgungsmodul (je nach Aufbauhöhe)
Auswahl an Kontaktwegen – 4,5 mm oder 5,5 mm
Vertikale Buchse und abgewinkeltes Terminal
Einpresstechnik für eine sichere Verbindung mit der Platine
Stromversorgungsmodulsteckverbinder in kompakter Form zur Verwendung als eigenständige Stromversorgungslösung oder mit XCede® HD-Steckverbindern für Mikro-Backplane- und traditionelle Backplane-Anwendungen.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
Vertrieb kontaktieren
Weiter Stromversorgungssysteme
- mPOWER® Ultramikro Powerstecker
- AcceleRate® mP Signal/Leistung-Arrays (0,635 mm)
- Power Mate®- und Mini Mate®-Systeme
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/Hochleistungssysteme mit 20,150"-Raster
- PowerStrip™/30 Leistungsstarke Stromversorgungssysteme im Raster 5 mm
- PowerStrip™/Hochleistungssysteme mit 40,250"-Raster
- Stapelbare flexible Stromversorgungsysteme
- XCede® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder
- ExaMAX® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder
- Q2™ Robuste, abgeschirmte Highspeed-Steckverbinder
- Q Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder
- Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder