Nennstrom bis zu 23 Ampere pro Power-Blade
Insgesamt bis zu 8 Power-Kontakte
.150" Raster (3.81 mm)
Senkrecht, abgewinkelt, Einpresstechnik
Optionale Verriegelung
Hermaphroditische Steckverbinder verfügbar
Ideal für Blind-Mating
Platzsparend
PowerStrip™/20,150" High-Power-Steckverbinder im Raster verfügen über insgesamt bis zu 8 Power-Blades, die bis zu 20 A pro Klinge aufnehmen.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
UPT
.150" PowerStrip™ / 20 A Dual-Blade-Stromversorgungs-Stiftleiste
Eigenschaften
.150" Raster (3.81 mm)
Nennstrom bis 20.1A
High-Power Dual-Blade Kontakt
Optional Einpresstechnik
UPS
0.150 " PowerStrip™ / 20 A Dual-Blade-Strombuchsenleiste
Eigenschaften
.150" Raster (3.81 mm)
Nennstrom bis 20.1A
High-Power Dual-Blade Kontakt
Optional Einpresstechnik
UPPT
0.150" PowerStrip™/20 A Hermaphroditische Terminal-/Buchsenleiste
Eigenschaften
.150" Raster (3.81 mm)
Nennstrom bis 19.8A
High-Power Dual-Blade Kontakt
Robuste Anschraubmöglichkeit
Vertrieb kontaktieren
Weiter Stromversorgungssysteme
- mPOWER® Ultramikro Powerstecker
- AcceleRate® mP Signal/Leistung-Arrays (0,635 mm)
- Power Mate®- und Mini Mate®-Systeme
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/Hochleistungssysteme mit 20,150"-Raster
- PowerStrip™/30 Leistungsstarke Stromversorgungssysteme im Raster 5 mm
- PowerStrip™/Hochleistungssysteme mit 40,250"-Raster
- Stapelbare flexible Stromversorgungsysteme
- XCede® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder
- ExaMAX® HD-Stromversorgungsmodulsteckverbinder
- Q2™ Robuste, abgeschirmte Highspeed-Steckverbinder
- Q Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder
- Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder