0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)
Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
0,60-mm-Raster passend zu Highspeed-Kabelkonfektion (GC6) verfügbar
Samtec Generate® 0.60 mm Raster Edgecard-Buchsen verfügen über Differenzialpaar-Edge Rate® Kontakte für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und PCIe® 6,0-fähig; konform mit den SFF-TA-1002-Spezifikationen.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
HSEC6-DV
Eigenschaften
Passt zu 1.60 (.062") dicken Leiterkarten
Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar
0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System
Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)
Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
0,60-mm-Raster passend zu Highspeed-Kabelkonfektion (GC6) verfügbar
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
GC6
Eigenschaften
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
Standard-Metallverriegelungssystem
Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringsten Laufzeitdifferenzen, AWG 34
0,60-mm-Raster (0,024")
Geeignet für Generate® Highspeed-Edgecard-Buchse mit 0,60-Raster (HSEC6-DV)
28, 42 und 70 Positionen verfügbar
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
GC6RF
Eigenschaften
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Frequenzbereich: DC bis 110 GHz
29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust
2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen
Vertrieb kontaktieren
Weitere robuste Highspeed-Systeme
- Robuste High-Speed Edge Rate®-Steckverbinder
- 0.60-mm-Raster Highspeed-Edgecard
- Generate® Highspeed-Edgecard-Buchsen 0,80 mm im Raster
- 1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard
- Mikroraster-Edge Card-Buchsen
- AcceleRate® mP Signal/Leistung-Arrays (0,635 mm)
- Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder
- Q Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder
- Q2™ Robuste, abgeschirmte Highspeed-Steckverbinder
- Razor Beam™ – Selbstverbindende Steckverbinder
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen