Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Abgeschirmt, polarisiert und kodiert
PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Samtec ist einzigartig positioniert als Komplettanbieter von diskreten Kabelprodukten, von Komponenten und Werkzeugen bis hin zu kompletten Kabelkonfektionen. Das vollständige Sortiment an diskreten Kabelprodukten umfasst Standardkabelkonfektionen mit Tausenden von Optionen für maximale Flexibilität sowie erweiterte Möglichkeiten zur Erstellung einer kundenspezifischen Lösung für jede Designherausforderung.
Diskrete Kabellösungen sind in einer Vielzahl von Rastern von 0.80 mm bis 6.35 mm sowie in Leiterstärken von 10 bis 32 AWG erältlich. Weitere Optionen beinhalten robuste Verriegelung, hochzuverlässige Tiger Eye™- oder einzeln ummantelte Kontaktsysteme, Ultramikro-Power-, Standard- und High-Power-Versionen, Polarisation und Kodierung.
Tiger Eye™ 0,050" Raster diskrete Kabel und Steckverbinder
Tiger Eye™ 0,050" Raster diskrete Kabel und SteckverbinderDiese Tiger Eye™ diskreten Kabel und Steckverbinder mit einem 0,050"-Raster verfügen über hochzuverlässige Kontakte für robuste Mikroanwendungen.
Eigenschaften
Produkte
![Diskrete Tiger Eye-Kabelsteckverbinder und Kabel mit 0,050"-Raster (1,27 mm)](https://cms.samtec-cdn.net/080mm_pitch_tiger_eye_discrete_wire_sfsst_tfm_16a140a929.jpg)
Tiger Eye™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 0,80-mm-Raster
Tiger Eye™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 0,80-mm-RasterDiese Tiger Eye ™ diskreten Kabeln und Steckverbindern mit 0,80-mm-Mikroraster zeichnen sich durch ein hochzuverlässiges und hochzyklisches Kontaktsystem aus.
Eigenschaften
Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
5, 10, 15 und 20 Kontakte pro Reihe
32-AWG-Leiter
Einzel- oder doppelendige Konfektionen
Verriegelung standardmäßig
Produkte
![Diskrete Tiger Eye-Kabelsteckverbinder und Kabel mit 0,80-mm-Raster (0,0315")](https://cms.samtec-cdn.net/127mm_pitch_tiger_eye_discrete_wire_sesdt_tem_8e770c9cfe.jpg)
Tiger Eye™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 2,00-mm-Raster
Tiger Eye™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 2,00-mm-RasterTiger Eye™ Einzeladerkabel und Steckverbinder mit 2,00-mm-Raster für raue Einsatzbedingungen.
Eigenschaften
Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
Metallverriegelung und Anschraubmöglichkeiten
Abgeschirmt, polarisiert und kodiert
PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
Produkte
![Diskreter Tiger Eye-Kabelsteckverbinder und -Kabel mit 2-mm-Raster](https://cms.samtec-cdn.net/2mm_pitch_tiger_eye_discrete_wire_s2sd_t2m_39735b7da0.jpg)
Micro Mate™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 1,00-mm-Raster
Micro Mate™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 1,00-mm-RasterMicro Mate™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 1,00-mm-Raster zeichnen sich durch ein platzsparendes Design aus, das Kabel-zu-Board-, Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen unterstützt.
Eigenschaften
Eine Produktfamilie, die Kabel-zu-Board-, Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen unterstützt
Extrem kompakte Form im Vergleich zu anderen 28 AWG-Baugruppen
Robuste Einfach- oder Doppelverriegelung für eine feste Verbindung
Die Panel-Mount-Version passt zu einer Panelstärke von 0,033"-0,090"
Doppelkontakt
2 bis 20 Kontakte (einreihig)
4 bis 40 Kontakte (zweireihig)
Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich
Extrem niedriges Profil, abgewinkelter Boardmontage-Steckverbinder/Kabelgegenstück
Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Produkte
![Diskreter Micro Mate-Kabelsteckverbinder und -Kabel mit 1-mm-Raster](https://cms.samtec-cdn.net/micro_mate_discrete_wire_s1ss_t1m_405560b7cb.jpg)
0,100" Mini-Mate™ diskrete Kabel und Steckverbinder
Mini Mate™ 0,100" Raster diskrete Kabel und SteckverbinderMini Mate™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 0,100"-Raster verfügen über einzeln ummantelte Kontakte für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen mit bis zu 4,8 Ampere.
Eigenschaften
Nennstrom bis 4.8 A
Kunststoff- oder Metallverschlüsse
20 AWG bis 30 AWG PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Produkte
![Diskreter Mini Mate-Kabelsteckverbinder und -Kabel (0,100")](https://cms.samtec-cdn.net/mini_mate_discrete_wire_mmsd_ipl1_457ba2ec1a.jpg)
Power Mate® diskrete Kabel und Steckverbinder mit 0,165"-Raster
Power Mate® diskrete Kabel und Steckverbinder mit 0,165"-RasterUnsere Power Mate® diskreten Kabel und Steckverbinder mit 0,165"-Raster verfügen über einzeln ummantelte Kontakte für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen mit bis zu 10,4 Ampere.
Eigenschaften
Nennstrom bis 10.4 A
Kunststoffverschlüsse
16 AWG bis 24 AWG PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Produkte
![Diskreter Power Mate-Kabelsteckverbinder und -Kabel (0,165")](https://cms.samtec-cdn.net/power_mate_discrete_wire_pmsst_ipbt_1db79574ce.jpg)
mPOWER® Ultramikro-Power-Einzeladerkabel und Steckverbinder
mPOWER® Ultramikro-Power-Einzeladerkabel und SteckverbinderEigenschaften
Bis zu 18 A pro Kontakt
Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Board-Lösungen
2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster
Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten
16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich
Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
Zinn- oder 10 µ"-vergoldete Power-Blades; 30 µ"-Vergoldung zur Erfüllung spezieller Vorschriften erhältlich
Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich
Vertikale und rechtwinklige Steckstiftleisten mit optionalen Schweißlaschen
Produkte
![mPOWER Ultramikro-Leistungssteckverbinder](https://cms.samtec-cdn.net/mpower_discrete_wire_umpc_umpt_ea71d35b4d.jpg)
PowerStrip™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 5,00-mm-Raster
PowerStrip™ diskrete Kabel und Steckverbinder mit 5,00-mm-RasterDiese diskreten PowerStrip-Kabel™ und -Steckverbinder mit 5,00-mm-Raster sind reine Strom- oder Kombinationslösungen für Signal/Strom mit bis zu 30 Ampere pro Pin für robuste Anwendungen.
Eigenschaften
30 A High-Power-System
Doppelblatt-/Dual-Blade-Power-Kontakt
Tiger Eye™ Signalkontakte
Robustes Verriegelungssystem
Nur Strom-, oder Signal-/Strom Kombinationsysteme
Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Produkte
![Diskreter PowerStrip-Kabelsteckverbinder und -Kabel mit 5-mm-Raster](https://cms.samtec-cdn.net/5mm_pitch_powerstrip_discrete_wire_mpcc_mptc_c4c813447d.jpg)
Diskrete PowerStrip™-Hochleistungskabel und -Steckverbinder mit 0,250"-Raster
Diskrete PowerStrip™-Hochleistungskabel und -Steckverbinder mit 0,250"-RasterSamtecs PowerStrip™-Einzeldraht-Hochleistungskabel und -steckverbinder mit 0,250"-Raster (6,35 mm) mit bis zu 40 Ampere pro Pin für robuste Hochleistungsanwendungen.
Eigenschaften
40 A High-Power Systeme
Doppelblatt-/Dual-Blade-Power-Kontakt
Tiger Eye™ Signalkontakte
Robustes Verriegelungssystem
Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Produkte
![Diskrete PowerStrip-Hochleistungs-Steckverbinder und Kabel mit 0,250"- / 6-35-mm-Raster](https://cms.samtec-cdn.net/250inch_pitch_powerstrip_discrete_wire_pess_pet_a7da4832cb.jpg)
2.00 mm (.0787") IDC-KABELSYSTEM
2.00-mm-Raster IDC-KabelsystemKabel-zu-Board-System mit vereinfachten Anschlüssen für Feldapplikationen.
Eigenschaften
Nur Komponenten, Kundenmontage erforderlich
Keine speziellen Werkzeuge benötigt
Erhältlich mit 2, 3, 4 oder 5 Kontakten
Geeignet für AWG 24 Einzelader-Kabelkonfektion
Standardmäßige Einzelverriegelung zum Verschließen
Produkte
![2.00 mm (.0787") IDC-KABELSYSTEM](https://cms.samtec-cdn.net/2mm_pitch_idc_discrete_wire_i2ss_t2i_c799fbb559.jpg)