UMPIT

IN ENTWICKLUNG: 2,00 mm​​​​​​​ mPOWER® Ultra Micro Power Kabel-an-Kabelkonfektion, Teflon™ Fluoropolymer-Draht, Buchse

UMPIT

IN ENTWICKLUNG: 2,00 mm​​​​​​​ mPOWER® Ultra Micro Power Kabel-an-Kabelkonfektion, Teflon™ Fluoropolymer-Draht, Buchse

Das mPOWER®-System bietet eine Leistung von bis zu 18 Ampere pro Kontakt und 2 bis 10 Kontakte im Mikro-Raster von 2,00 mm für Board-zu-Board-, Cable-zu-Board- und Cable-zu-Cable-Anwendungen. Die Kabelsysteme mit PVC- oder Hochtemperaturkabel sind mit einem robusten Verriegelungssystem ausgestattet. Ergänzend sind Komponenten und Werkzeuge für eine erweiterte Anwendungsflexibilität erhältlich.

.
.
Eigenschaften

  • Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPET

  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten

  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​

  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489

  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​

Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.