Vision-Systeme
Von ADAS bis hin zu vollständig autonomen Fahrzeugen werden immer häufiger Bildverarbeitungssysteme zur Analyse der Fahrbahn und der Umgebung eingesetzt. LiDAR, Radar, Sensoren und Kameras erfordern geringe Latenzzeiten und einen geringen Stromverbrauch, um große Datenmengen in Echtzeit für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb unter allen Bedingungen zu erfassen. Samtec bietet schnelle, platzsparende und flexible Lösungen für die Verbindung von Bildverarbeitungssystemen mit dem Computersystem, um schnelle, sofortige Reaktionen auf der Straße zu ermöglichen. Senden Sie eine E-Mail an Samtec Experten, um mit Ihrem Design zu beginnen.
Jetzt herunterladen
Automobiltechnische Lösungen – Katalog
PDF-Datei herunterladen
Mehr lesen
Holen Sie sich die neuesten Nachrichten und Produkt-Updates aus dem Automobilbereich aus dem Blog von Samtec.
Blog aufrufen
Bevorstehende Ausstellungen und Messen
Besuchen Sie Samtec auf einer der nächsten Veranstaltungen.
Kalender anzeigen
Lösungen für Bildverarbeitungssysteme
Es steht eine Vielzahl von Samtec Verbindungslösungen zur Verfügung, um die Anforderungen an Bildverarbeitungssysteme zu erfüllen.
Weitere Ressourcen für Bildverarbeitungssysteme
Flexible Stapelung Mikro-Stiftleiste im Raster 1,27 mm (A-FTSH)Robuster Tiger Eye™ 1,27-mm-Raster-Header (A-TFM/A-TFML)
Mikro-Blade & Beam Steckverbinder im Raster 0,40 mm (A-SS4/A-ST4)
Mikro-Blade & Beam Steckverbinder im Raster 0,50 mm (A-SS5/A-ST5)
Highspeed-Mikrosystem mit 0,50 mm Raster (A-FT5/A-FS5)
Generate™ von Highspeed-Edgecard-Systemen mit 0,80-mm-Raster (A-HSEC8)
Testleitfaden für die Automobilindustrie
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen