INFOTAINMENT
Die Zugänglichkeit von Informationen und Unterhaltung während der Fahrt ist in modernen Automobilen Standard. Von Touchscreen-Displays für Multimedia über Fahrerassistenzsysteme bis hin zur Smartphone-Kopplung steigt die Nachfrage nach Bandbreite und Konnektivität. Samtec bietet vereinfachte Designs an, um Platz zu sparen und die Kosten niedrig zu halten, da die Technologie im Fahrzeug immer komplexer wird. Senden Sie eine E-Mail an Samtec Experten, um mit Ihrem Design zu beginnen.
![Broschürensymbol](https://www.samtec.com/de/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/scroller-pages/automotive-applications/automotive_icon.jpg)
Jetzt herunterladen
Automobiltechnische Lösungen – Katalog
PDF-Datei herunterladen
![Computersymbol](https://www.samtec.com/de/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/scroller-pages/automotive-applications/auto-blog-computer.jpg)
Mehr lesen
Holen Sie sich die neuesten Nachrichten und Produkt-Updates aus dem Automobilbereich aus dem Blog von Samtec.
Blog aufrufen
![Kalendersymbol](https://www.samtec.com/de/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/scroller-pages/mil-aero-applications/calendar-icon.png)
Bevorstehende Ausstellungen und Messen
Besuchen Sie Samtec auf einer der nächsten Veranstaltungen.
Kalender anzeigen
Infotainment-Lösungen
Samtec bietet eine Vielzahl von robusten Hochgeschwindigkeitslösungen in kleinen Formfaktoren für Infotainment-Anwendungen im Automobilbereich, die mit hoher Zuverlässigkeit in Schock- und Vibrationsumgebungen arbeiten.
WEITERE INFOTAINMENT-RESSOURCEN
Generate™ von Highspeed-Edgecard-Systemen mit 0,80-mm-Raster (A-HSEC8)Q Rate® Schlanke, robuste Highspeed-Board-zu-Board-Steckverbinder (A-QRM8/A-QRF8)
Edge Rate® Robuste Highspeed-Leisten mit 0,80 mm Raster (A-ERM8/A-ERF8)
Razor Beam™ selbstverbindende Steckverbinder mit feinem Raster (A-LSHM/A-LSS)
Mikro-Blade & Beam Steckverbinder im Raster 0,40 mm (A-SS4/A-ST4)
Mikro-Blade & Beam Steckverbinder im Raster 0,50 mm (A-SS5/A-ST5)