Das extrem niedrige Profil von 4,0 mm ermöglicht die Platzierung von Si-Fly™ neben dem IC-Gehäuse und unter Kühlkörpern oder anderer Kühlungshardware für mehr Flexibilität beim Design. Die hochdichten 8- oder 16-Paar-Konfigurationen bieten optimale Lösungen für das Routing von 4 oder 8 Kanälen bei 112 Gbit/s PAM4-Datenraten und sind PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig.
Si-Fly® LP ist die flachste Flyover®-Kabellösung von Samtec, die neben dem IC-Gehäuse unter Kühlkörpern oder anderer Kühlhardware mit einer Leistung von bis zu 112 Gbit/s PAM4 untergebracht werden kann.
Familienübersicht
Eigenschaften
Ultra-niedriges Profil
- Bis zu 16 Paare in einem unglaublich niedrigen 4-mm-Profil
- Minimale 8,4 mm Höhe zum Stecken erforderlich
Extreme Channel-Performance
112 Gbit/s PAM4 pro Bahn, ermöglicht 25,6 TB Aggregat mit einem Pfad zu 51,2 TB
~5-fache Reichweite, verglichen mit traditionellen Leiterplatten
Kupfer Si-Fly™ LP 22-Zoll-Reichweite im Vergleich zu PCB 4,5-Zoll-Reichweite.
Si-Fly™ LP bietet eine größere Reichweite und bessere Leistung im Vergleich zur herkömmlichen Leiterplattentopologie.
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
CPC
Eigenschaften
Ultraflache Verbindungsleitungen neben dem IC-Gehäuse
Ultrahohe Dichte ermöglicht 25.6 TB-Aggregat mit einem Pfad zu 51.2 TB
112 Gbit/s PAM4 pro Bahn
5-fache Reichweite traditioneller Leiterplattenlösungen
Umgeht BGA und routet Signale direkt vom Siliziumpaket durch ein weitreichendes Kabel
CPI
Eigenschaften
Ultraflache Verbindungsleitungen neben dem IC-Gehäuse
Ultrahohe Dichte ermöglicht 25.6 TB-Aggregat mit einem Pfad zu 51.2 TB
112 Gbit/s PAM4 pro Bahn
5-fache Reichweite traditioneller Leiterplattenlösungen
Umgeht BGA und routet Signale direkt vom Siliziumpaket durch ein weitreichendes Kabel
Vertrieb kontaktieren
Weitere Flyover®-Systeme der nächsten Generation
- Flyover® QSFP Kabelsysteme
- NovaRay®-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage
- ExaMAX® I/O
- NovaRay® 112 Gbit/s PAM4, extrem kompakte Arrays
- Kabelsystem AcceleRate® HP mit extremer Dichte
- AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schmalem Gehäuse
- AcceleRate® Mini
- Highspeed-Edgecard-Kabelkonfektionen mit 0,60-mm-Raster
- Si-Fly® LP 112 Gbit/s PAM4, hochdichte Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
- FireFly™ optische Transceiver
- NovaRay® 112 Gbps PAM4 robustes Mikro Backplane System
- ExaMAX® High-Speed Backplane System