NovaRay® I/O 112 GbPS PAM4 Panel-Befestigungssystem

NovaRay® I/O nutzt die Flyover®-Kabeltechnologie, um bis zu 3,584 Gbps PAM4 aggregierte Daten vom IC-Paket zum Panel und darüber hinaus zu leiten.

Familienübersicht

NovaRay® I/O bietet per hochdichter Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit 3,584 Gbps PAM4 die höchste aggregierte Datenrate auf dem Markt. Die Flyover®-Kabeltechnologie leitet Daten „über“ verlustbehaftete Leiterplatten, um das Platinenlayout zu vereinfachen und die Signalreichweite sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gehäuses zu erhöhen. Passive elektrische Außenkabel verhindern eine große thermische Belastung des Panels und benötigen keine Kühlkörper, was wertvollen Platz auf dem Panel spart.

NovaRay I/O

Eigenschaften

  • Höchste aggregierte Datenrate auf dem Markt – 3.584 Gbps PAM4

  • 16 & 32 differentielle Paarkonfigurationen; geeignet für PCIe® x4 oder x8 plus Seitenbänder

  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie

  • Externes Kabel: 28 oder 34 AWG Twinax-Kabel

  • Internes Kabel: 34-AWG-Twinax

  • Single-ended Koaxial-Optionen ebenfalls verfügbar

  • Vollständige externe EMI-Abschirmung

  • Mehrere Hochgeschwindigkeits-Steckverbinderoptionen an den Enden 2 für Ihre ASIC-nahe Flyover®-Verbindung verfügbar

  • Erhältlich in einem Kabel-zu-Panel-Design mit Gewinde und einem robusten 38999-Zoll-Gehäuse für eine Salznebelbeständigkeit von bis zu 48 Stunden und einer IP67-versiegelten Option (NVA3E/NVA3P)

PCI-Express Gen6-kompatibel

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen

PDF herunterladen

Produkte

NVACE

NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung
Eigenschaften
  • Externes Kabel, außerhalb des Gehäuse

  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie

  • Bis zu 3584 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate

  • Leistung von 112 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen

  • PCI Express® 6.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen

  • 28 oder 34 AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (unsymmetrische Signalisierung verfügbar)

  • Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz

Produktabbildung für NVACE-

NVACP

NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung und zur Paneelmontage
Eigenschaften
  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie

  • Bis zu 3584 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate

  • Leistung von 112 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen

  • PCI Express® 6.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen

  • 28 oder 34 AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (unsymmetrische Signalisierung verfügbar)

  • Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz

  • Internes Kabel, innerhalb des Gehäuse

Produktabbildung für NVACP-

NVC

NovaRay®-Druckguss-Paneelgehäuse für E/A
Eigenschaften
  • Federzungen zum Schutz der EMI-Platte

  • Erhältlich in 1-, 2- oder 4-Anschlusskonfigurationen​​​​​​​

  • Entwickelt zur Verwendung mit der NVACP-Kabelkonfektion zur Chassis-Befestigung

Produktabbildung für NVC-

NVA3E

IN ENTWICKLUNG: NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem
Eigenschaften
  • Samtecs NovaRay® I/O Kabelsystem für hohe Datenraten in einem robusten 38999-Gehäuse

  • Salznebelresistent bis 48 Stunden​​​​​​​

  • IP67 für staub- und wasserdichte Dichtungsoption

  • 16-Paar mit hoher Dichte; 32 in Vorbereitung

  • Verschraubte Kabel-zu-Panel-Konstruktion mit Flyover®-Kabeltechnologie

  • 28 oder 34 AWG (extern); 34 AWG (intern) Twinax mit sehr geringem Versatz

  • Bis zu 3,548 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus

Produktabbildung für NVA3E-

NVA3P

IN ENTWICKLUNG: NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem für die Schalttafelmontage
Eigenschaften
  • Samtecs NovaRay® I/O Kabelsystem für hohe Datenraten in einem robusten 38999-Gehäuse

  • Salznebelresistent bis 48 Stunden​​​​​​​

  • IP67 für staub- und wasserdichte Dichtungsoption

  • 16-Paar mit hoher Dichte; 32 in Vorbereitung

  • Verschraubte Kabel-zu-Panel-Konstruktion mit Flyover®-Kabeltechnologie

  • 28 oder 34 AWG (extern); 34 AWG (intern) Twinax mit sehr geringem Versatz

  • Bis zu 3,548 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus

  • Zu den 2 Endoptionen gehören AcceleRate® und NovaRay® Steckverbinder

Produktabbildung für NVA3E-

Vertrieb kontaktieren

Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Flyover®-Systeme der nächsten Generation