Das innovative Design von NovaRay® kombiniert extreme Dichte und extreme Leistung, was bei abnehmenden Systemgrößen und steigenden Geschwindigkeiten entscheidend ist. Das vollgeschirmte Design mit differentiellen Paaren und zwei zuverlässige Kontaktpunkten leistet einen entscheidenden Beitrag zu einer branchenführenden 4.0 Tbps aggregierten Datenrate .
NovaRay® verbindet extreme Dichte und Leistung für 112 Gbit/s PAM4 pro Kanal bei 40 % weniger Platzanforderung als herkömmliche Arrays.
Familienübersicht
Eigenschaften
- 112 Gbps PAM4 pro Kanal
- 4.0 Tbps aggregierte Datenrate – 9 IEEE 400G-Kanäle
- PCIe® 6.0-fähig
- Innovatives, vollabgeschirmtes Design mit differentiellen Paaren ermöglicht:
- Extrem geringer Crosstalk (bis 40 GHz)
- Enge Impedanz-Kontrolle
- Minimale Abweichung bei der Datenrate bei zunehmender Bauteilhöhe
- 112 Differentielle Paare pro Quadratzoll
- Benötigt 40% weniger Platz als herkömmliche Arrays mit gleichem Datendurchsatz
- BGA-Befestigung auf der Platine für höhere Dichte und optimierte Breakout-Region
- Garantiert zwei Kontaktstellen für eine zuverlässigere Verbindung
- Stecken ohne Stichleitung
- Signale, die an der ersten Kontaktstelle verloren gehen, werden in der zweiten abgefangen
- Trägt zur 112 Gbps PAM4 Bewertung bei
- 92-Ohm-Lösung für sowohl 85-Ohm als auch 100-Ohm-Applikationen.
Aggregierte Datenrate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggregierte Datenrate | 448 Gbit/s | 672 Gbit/s | 896 Gbit/s | 896 Gbit/s | 1344 Gbit/s | 1792 Gbit/s | 4032 Gbps* |
Gesamtzahl der Module | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3* |
Gesamtzahl der Reihen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6* |
Gesamtzahl der Paare | 8 | 12 | 16 | 16 | 24 | 32 | 72* |
In Entwicklung* |
NovaRay® Technische Daten
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
NVAC
Eigenschaften
112 Gbps PAM4 pro Kanal
40 % kleiner als konventionelle Kabel-Lösungen
34 AWG Eye Speed® Twinax-Kabel
2, 3 oder 4 Reihen
1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank
Robustes Metallverriegelungssystem
NVAM-CT
Eigenschaften
Passt zu NovaRay® Kabelkonfektion (NVAC-Serie)
40 % kleiner als konventionelle Kabel-Steckverbinder
Robuste Metallverriegelung zum Anschluss an NovaRay® Kabelkonfektion
2, 3 oder 4 Reihen
1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank
112 Gbps PAM4 pro Kanal
NVAM
Eigenschaften
112 Gbps PAM4 pro Kanal
Stapelhöhen von 7, 9, 10 und 12 mm
2, 3 oder 4 Reihen
1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank
Zwei Kontaktpunkte gewährleisten eine zuverlässigere Verbindung
Minimale Abweichung bei der Datenrate bei zunehmender Bauteilhöhe
Analog Over Array™-fähig
NVAF
Eigenschaften
112 Gbps PAM4 pro Kanal
Stapelhöhen von 7, 9, 10 und 12 mm
2, 3 oder 4 Reihen
1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank
Zwei Kontaktpunkte gewährleisten eine zuverlässigere Verbindung
Minimale Abweichung bei der Datenrate bei zunehmender Bauteilhöhe
Analog Over Array™-fähig
GPSO
Eigenschaften
Erlaubt eine anfängliche Fehlausrichtung von 0.035"; Zentrieren beginnt, bevor die Steckverbinder einrasten
Unterstützt „blind mate“ für Ultramikro-Mezzanin-Steckverbinder mit feinem Raster
Bauteilhöhen von 4 mm bis 30 mm
MIL-DTL-Edelstahl
Gut kombinierbar mit NVAM/NVAF, APM6/APF6, ADM6/ADF6 und UMPT/UMPS
NVBF
Eigenschaften
Ultrahohe Dichte mit bis zu 128 Differenzialpaaren in einem einzigen Steckverbinder
56 Gbit/s NRZ/112 Gbps PAM4 Leistung pro Kanal
Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen
Oberflächenmontage für höhere Dichte und Leistung
Versetzte Grundfläche für optimale Signalintegrität
Flyover® Kabelkonfektion in der Konstruktion
Optionale Führung und Kodierung
Standardmäßige Schweißlaschen für eine sichere Verbindung mit der Platine
NVBM-RA
Eigenschaften
Ultrahohe Dichte mit bis zu 128 Differenzialpaaren in einem einzigen Steckverbinder
56 Gbit/s NRZ/112 Gbps PAM4 Leistung pro Kanal
Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen
Oberflächenmontage für höhere Dichte und Leistung
Versetzte Grundfläche für optimale Signalintegrität
Optionale Führung und Kodierung
Standardmäßige Schweißlaschen für eine sichere Verbindung mit der Platine
Vertrieb kontaktieren
Weitere Flyover®-Systeme der nächsten Generation
- Flyover® QSFP Kabelsysteme
- NovaRay®-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage
- ExaMAX® I/O
- NovaRay® 112 Gbit/s PAM4, extrem kompakte Arrays
- Kabelsystem AcceleRate® HP mit extremer Dichte
- AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schmalem Gehäuse
- AcceleRate® Mini
- Highspeed-Edgecard-Kabelkonfektionen mit 0,60-mm-Raster
- Si-Fly® LP 112 Gbit/s PAM4, hochdichte Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
- FireFly™ optische Transceiver
- NovaRay® 112 Gbps PAM4 robustes Mikro Backplane System
- ExaMAX® High-Speed Backplane System