0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringsten Laufzeitdifferenzen, AWG 34
Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
Geeignet für Generate® Highspeed-Edgecard-Buchse mit 0,60-Raster (HSEC6-DV)
Samtec Generate® 0,60 mm Raster Edgecard-Kabelkonfektionen verfügen über Eye Speed® extrem schiefe Twinax- und Edge Rate® Kontakte für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und sind PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
GC6
Eigenschaften
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
Standard-Metallverriegelungssystem
Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringsten Laufzeitdifferenzen, AWG 34
0,60-mm-Raster (0,024")
Geeignet für Generate® Highspeed-Edgecard-Buchse mit 0,60-Raster (HSEC6-DV)
28, 42 und 70 Positionen verfügbar
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
GC6RF
Eigenschaften
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Frequenzbereich: DC bis 110 GHz
29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust
2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen
HSEC6-DV
Eigenschaften
Passt zu 1.60 (.062") dicken Leiterkarten
Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar
0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System
Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)
Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
0,60-mm-Raster passend zu Highspeed-Kabelkonfektion (GC6) verfügbar
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Vertrieb kontaktieren
Weitere Flyover®-Systeme der nächsten Generation
- Flyover® QSFP Kabelsysteme
- NovaRay®-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage
- ExaMAX® I/O
- NovaRay® 112 Gbit/s PAM4, extrem kompakte Arrays
- Kabelsystem AcceleRate® HP mit extremer Dichte
- AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schmalem Gehäuse
- AcceleRate® Mini
- Highspeed-Edgecard-Kabelkonfektionen mit 0,60-mm-Raster
- Si-Fly® LP 112 Gbit/s PAM4, hochdichte Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
- FireFly™ optische Transceiver
- NovaRay® 112 Gbps PAM4 robustes Mikro Backplane System
- ExaMAX® High-Speed Backplane System