0.50-mm-, 0.635-mm- oder 0.80-mm-Rastersysteme
Razor Beam™-Kontakte für Highspeed-Systeme und Systeme mit feinem Raster
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Abgeschirmte Option für EMI-Schutz
Selbstverbindende Verbinder reduzieren die Lagerkosten und können für eine Vielzahl von Stapelhöhen ausgetauscht werden
10 Stapelhöhen von 5 mm bis 12 mm
Bis zu 100 Kontakte
Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme
Hörbares Einrasten beim Stecken
Geschmierte Option verfügbar
Die selbststeckenden Highspeed-Steckverbinder von Razor Beam™ mit hoher Dichte reduzieren die Lagerkosten und sind in einer Vielzahl von Rastern und Anschlussarten erhältlich, um die Flexibilität zu erhöhen.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
LSHM
Eigenschaften
Hörbares Einrasten beim Stecken
Geschmierte Option verfügbar
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Zehn verschiedene Möglichkeiten zum Erhöhen von Modulen von 5 mm bis 12 mm
Bis zu 100 I/O
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Abgeschirmte Option für EMI-Schutz
LSHM-S
Eigenschaften
Hörbares Einrasten beim Stecken
Geschmierte Option verfügbar
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Abgeschirmt für EMI-Schutz
Zehn verschiedene Möglichkeiten zum Erhöhen von Modulen von 5 mm bis 12 mm
Bis zu 100 I/O
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
LSS
Eigenschaften
Hörbares Einrasten beim Stecken
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Sechs Bauteilhöhen-Optionen von 6.00 mm bis 12.00 mm
Bis zu 100 I/O
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
LSEM
Eigenschaften
Hörbares Einrasten beim Stecken
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Sechs Bauteilhöhen-Optionen von 6.00 mm bis 12.00 mm
Bis zu 100 I/O
Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
JSO
Eigenschaften
Funktioniert als traditioneller Abstandshalter
Unterstützt beim Ziehen von LSHM, SEAM/SEAF, SEAM8/SEAF8, LPAM/LPAF, ADM6/ADF6 und anderen Steckverbindern mit hoher bis normaler Stärke
Mindert das Risiko von Komponentenbeschädigungen auf den Boards
Boardstapel von 4.00 mm bis 16.00 mm
Mit Press-Fit- und Gewindesockel erhältlich