0.50-mm-, 0.635-mm- oder 0.80-mm-Rastersysteme
Razor Beam™-Kontakte für Highspeed-Systeme und Systeme mit feinem Raster
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Abgeschirmte Option für EMI-Schutz
Selbstverbindende Verbinder reduzieren die Lagerkosten und können für eine Vielzahl von Stapelhöhen ausgetauscht werden
10 Stapelhöhen von 5 mm bis 12 mm
Bis zu 100 Kontakte
Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme
Hörbares Einrasten beim Stecken
Geschmierte Option verfügbar
Samtecs Ultramikro-Verbindungen zeichnen sich durch feine Raster, schlanke Gehäusedesigns und extrem niedrige Profile für unglaubliche Designflexibilität mit Highspeed-Leistung bis zu 56 Gbit/s PAM4 aus. Selbstverbindende Razor Beam™-Verbinder reduzieren die Lagerkosten und können für eine Vielzahl von Stapelhöhen von 5 bis 12 mm mit optionaler EMI-Abschirmung ausgetauscht werden. Razor Beam™-Kontakte verfügen über hinterschnittene Haltekerben mit hörbarem Klick beim Stecken; dies erhöht die Steck-/Lösekräfte um das 4- bis 6-fache im Vergleich zu typischen Mikrorastersteckern.
Micro-Blade & Beam-Systeme zeichnen sich durch unglaublich feine Raster und extrem niedrige Stapelhöhen bis hinunter zu 2 mm aus. Zur Unterstützung beim Ausstecken und zum Schutz vor Komponentenbeschädigung sind Rändelschrauben-Abstandshalter erhältlich.
Razor Beam™ – Selbstverbindende Steckverbinder
Razor Beam™ – Selbstverbindende SteckverbinderDie selbststeckenden Highspeed-Steckverbinder von Razor Beam™ mit hoher Dichte reduzieren die Lagerkosten und sind in einer Vielzahl von Rastern und Anschlussarten erhältlich, um die Flexibilität zu erhöhen.
Eigenschaften
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Razor Beam™ Selbststeckverbinder mit feinem Raster](https://cms.samtec-cdn.net/razor_beam_lshm_lsem_lss_afc35fbd3b.jpg)
Mikro-Blade & Beam
Mikro-Blade & Beam 0,40 mm und 0,50 mm Steckverbinder mit feinem RasterDiese Micro Blade & Beam 0,40 mm & 0,50 mm Feinraster-Steckverbinder verfügen über ein ultraschlankes, ultraniedriges Profil für erhöhte Platzersparnis auf der Platine.
Eigenschaften
Extrem kleines Raster – 0.40 mm und 0.50 mm
Extrem niedrige Stapelhöhe bis zu 2.00 mm
Schlankes Gehäusedesign für geringe PCB Platzanforderungen
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Mikro-Blade & Beam](https://cms.samtec-cdn.net/micro_blade_beam_sx4_685c83a840.jpg)
Abstandshalter, Führungspfosten und ultrarobuste Hardware
Abstandshalter, Führungspfosten und ultrarobuste HardwareSamtec bietet eine Vielzahl von SureWare™-Hardware für die Unterstützung von Steckverbindern, einschließlich Präzisionsabstandshaltern, Kompressions-Ausrichtungshardware und Führungsmodule, die das Stecken unterstützen und eine zuverlässige Verbindung gewährleisten.
Eigenschaften
Abstandshalter für 4 mm bis 30 mm Stapelhöhen
Mindert das Risiko von Komponentenbeschädigungen auf den Boards
SureWare™ Führungspfosten-Abstandshalter (GPSO) ermöglichen eine anfängliche Fehlausrichtung von 0,035 Zoll und unterstützen das „Blindstecken"
Abstandshalter für PCI/104-Express™- und VITA-Standards™
Führungsmodule für ExaMAX®-Backplane-Systeme
Produkte
![Abbildung Produktfamilie für Abstandshalter, Führungspfosten und Hardware](https://cms.samtec-cdn.net/standoffs_guideposts_hardware_f5d967a815.jpg)