Eye Speed® Twinax-Kabeltechnologie
- Ideal für 28-112+ Gbps-Applikationen
- Enge Kopplung zwischen den Signalleitern
- Twinax mit extrem geringem Versatz
< 3,5 PS/Meter
Die Flyover®-Kabeltechnologie von Samtec kann dazu beitragen, die Signalreichweite und -dichte zu erhöhen, um Geschwindigkeiten der nächsten Generation zu erreichen, indem die Signale über ein Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz und nicht über eine verlustbehaftete Leiterplatte geleitet werden.
Da die Anforderungen an die Bandbreite rapide ansteigen, durchbrechen Flyover®-Systeme die Beschränkungen herkömmlicher Signalisierungssubstrate und Hardwareangebote, was zu einer kostengünstigen, leistungsstarken und wärmeeffizienten Antwort auf die Herausforderungen von 56 Gbit/s-Bandbreiten und darüber hinaus führt.
Diese direkt angeschlossenen Flyover®-QSFP-Kabelkonfektionen leiten kritische Highspeedsignale durch Twinax mit extrem geringem Versatz für eine verbesserte und erweiterte Signalintegrität.
Kompatibel mit allen MSA QSFP-Steckern
4- oder 8-Kanalsysteme
Eye Speed® 100-Ohm-Twinax-Kabel
Einpresstechnik für Signale mit niedriger Geschwindigkeit/Strom für die Leiterplatte
Keine Re-Timer erforderlich für reduzierte Kosten und niedrigeren Stromverbrauch
Verbesserte thermische Verlustleistung durch Platzierung der ICs an gewünschte Stellen
Mehrere Anschlussoptionen an Ende 2
Belly-to-Belly-Stecken für maximale Dichte (Serie FQSFP-DD)
NovaRay® I/O nutzt die Flyover®-Kabeltechnologie, um bis zu 3,584 Gbps PAM4 aggregierte Daten vom IC-Paket zum Panel und darüber hinaus zu leiten.
Höchste aggregierte Datenrate auf dem Markt – 3.584 Gbps PAM4
16 & 32 differentielle Paarkonfigurationen; geeignet für PCIe® x4 oder x8 plus Seitenbänder
Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
Externes Kabel: 28 oder 34 AWG Twinax-Kabel
Internes Kabel: 34-AWG-Twinax
Single-ended Koaxial-Optionen ebenfalls verfügbar
Vollständige externe EMI-Abschirmung
Mehrere Hochgeschwindigkeits-Steckverbinderoptionen an den Enden 2 für Ihre ASIC-nahe Flyover®-Verbindung verfügbar
Erhältlich in einem Kabel-zu-Panel-Design mit Gewinde und einem robusten 38999-Zoll-Gehäuse für eine Salznebelbeständigkeit von bis zu 48 Stunden und einer IP67-versiegelten Option (NVA3E/NVA3P)
Vollständig abgeschirmtes, EMI-geschütztes I/O-Kabelsystem mit bewährter ExaMAX®-Technologie mit zwei zuverlässigen Kontaktpunkten für eine Leistung von 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) in einer Kabel-zu-Panel-Konfiguration.
Vollständig abgeschirmtes externes Kabel und Gehäuse für EMI-Schutz
Ermöglicht eine elektrische Leistung von 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) auf einem 2,00-mm-Spaltenraster
24 bis 72 Paare (4 und 6 Paare; 6, 8, 10 und 12 Spalten)
Einzelportkäfig für die Verwendung mit dem abgewinkelten Steckverbinder von ExaMAX® (EBTM-RA)
Robuste Zuglasche zum Stecken/Entkoppeln
30 und 34 AWG Eye Speed® ultra-niedriges Laufzeitdifferenz-Twinax-Kabel
Individuelle Signal-Wafer mit versetztem differenziellen Leiterdesign
Einteilige, geprägte Grundkonstruktion bei jedem Signal-Wafer zur Reduzierung von Nebensprechen
Roadmap: Kabel-zu-Kabel-Bulkhead-Panel-Verbindung für die Leistungserhöhung auf 112 Gbit/s PAM4
NovaRay® verbindet extreme Dichte und Leistung für 112 Gbit/s PAM4 pro Kanal bei 40 % weniger Platzanforderung als herkömmliche Arrays.
112 Gbps PAM4 pro Kanal
4.0 Tbps aggregierte Datenrate – 9 IEEE 400G-Kanäle
Das innovative, vollständig geschirmte Differenzialpaar-Design ermöglicht ein extrem geringes Übersprechen (über 40 GHz) und eine enge Impedanzkontrolle
Zwei Kontaktpunkte gewährleisten eine zuverlässigere Verbindung
92-Ohm-Lösung für sowohl 85-Ohm als auch 100-Ohm-Applikationen.
Analog Over Array™-fähig
Die Kabelkonfektion AcceleRate® HP ist die branchenweit dichteste Lösung für Kabel-zu-Bord-Anwendungen mit einer Leistung von 112 Gbit/s PAM4.
Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.
Die branchenweit dichteste Lösung für Kabel-zu-Bord-Anwendungen mit einer Leistung von 112 Gbit/s PAM4.
Datenrate kompatibel mit PCIe® 6.0/CXL® 3.1 und 100 GbE
32 bis 72 differentielle Leitungspaare (Roadmap bis zu 96 Paare)
4 oder 6 Reihen (Roadmap 8 Reihen)
34 AWG Eye Speed® Thinax™ Twinax-Kabel mit extrem niedriger Laufzeitdifferenz, oder 34 AWG Eye Speed® ThinSE™ Mikro-Koaxialkabel
Differenzialpaar-Konfiguration: 8 oder 12 Paare pro Zeile; 4 oder 6 Zeilen (8 Zeilen in Planung)
Single-ended Koaxial-Konfiguration: 12 oder 18 Koaxial pro Reihe; dediziertes G-S-G-S-G-Layout für reduziertes Übersprechen
Gemischte Differenzialpaar- und einfache Anschlüsse erhältlich
Robuste Druckverriegelung für schnelles Trennen oder Verriegelungslaschen für maximale Dichte (Entfernungswerkzeug erforderlich)
AcceleRate® ist das branchenweit schlankste Kabelsystem mit Direct-Attach-Technologie und extrem schiefem Twinax-Kabel für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Geschwindigkeiten und PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig.
Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.
Extrem schmal, nur 7.6 mm breit
Kompaktes zweireihiges Design
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
8-, 16- und 24 Differentialpaar-Optionen erhältlich
16 Differenzialpaar-Option kann PCIe® x4 plus Seitenbänder unterstützen
24 Differenzialpaar-Option kann PCIe® x8 plus Seitenbänder unterstützen
34 AWG, 100-Ohm Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringem Laufzeitunterschied
Optimierte Signalintegrität durch die Beseitigung der Adapterplatine mit hohen Toleranzschwankungen
Die passende Buchse (Serie ARF6) besitzt standardmäßig robuste Schweißlaschen für erhöhte Stabilität auf der PCB
Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
Pinbelegungsoption mit „vertauschter Polarität“ zur Reduzierung von Fern-Übersprechen
Das AcceleRate® Mini Flyover® System liefert 112 Gbps PAM4 Leistung in unglaublich kompakter Form über das Eye Speed® Thinax™ Ultra Performance Twinax-Kabel.
Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.
Leistung von 112 Gbit/s PAM4
Eye Speed® 34 AWG, 92 Ω Thinax™ Ultra Performance Twinax-Kabel
Ein oder zwei Differentialpaare
Vertikaler und abgewinkelter Board-Steckverbinder
Konstruktionsflexibilität als 2 Endoption für Flyover® Konfektionen
Reibschlüssige Haltekraft für eine sichere Verbindung
Standard-Zentrierstifte
Samtec Generate® 0,60 mm Raster Edgecard-Kabelkonfektionen verfügen über Eye Speed® extrem schiefe Twinax- und Edge Rate® Kontakte für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und sind PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig.
0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Eye Speed® Twinax-Kabel mit geringsten Laufzeitdifferenzen, AWG 34
Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
Geeignet für Generate® Highspeed-Edgecard-Buchse mit 0,60-Raster (HSEC6-DV)
Si-Fly® LP ist die flachste Flyover®-Kabellösung von Samtec, die neben dem IC-Gehäuse unter Kühlkörpern oder anderer Kühlhardware mit einer Leistung von bis zu 112 Gbit/s PAM4 untergebracht werden kann.
25.6 TB-Aggregat, Pfad zu 51.2 TB
Ultrahohe Dichte
Verwendet Direktverbindungstechnologie, um das BGA zu umgehen und Signale direkt vom Siliziumpaket durch ein weitreichendes Kabel zu leiten
5-fache Reichweite traditioneller Leiterplattenlösungen
Die FireFly™ Micro Flyover System™ eingebetteten und robusten optischen Transceiver von Samtec nehmen Datenverbindungen für bis zu 28 Gbit/s pro Leitung „von Bord" mit einem Pfad zu 112 Gbit/s PAM4 über optisches Kabel in größeren Entfernungen oder Kupfer zur Kostenoptimierung.
Highspeed-Leistung von bis zu 28 Gbps pro Kanal
x4 und x12 Designs
Austauschbarkeit von Kupfer und Glasfaser
Verschiedene integrierbare Kühlkörper und Anschlussoptionen an Ende 2
Miniaturisierter, robuster zweiteiliger Steckverbinder
Erweiterte Temperatur- und PCIe®-Over-Fiber-Lösungen
Das robuste NovaRay® Micro Backplane System kombiniert ultrahohe Dichte mit einer versetzten Grundfläche für optimale Signalintegritätsleistung für 112 Gbps PAM4.
Ultrahohe Dichte mit bis zu 128 Differenzialpaaren in einem einzigen Steckverbinder
56 Gbit/s NRZ/112 Gbps PAM4 Leistung pro Kanal
Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen
Oberflächenmontage für höhere Dichte und Leistung
Versetzte Grundfläche für optimale Signalintegrität
Flyover® Kabelkonfektion in der Konstruktion
Das ExaMAX®-Backplane-System bietet hohe Dichte und Designflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Flyover®-Kabel mit Unterstützung von 112 Gbit/s PAM4 und Board-zu-Board mit Unterstützung von 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ).
Ermöglicht 112 Gbit/s PAM4 elektrische Leistung auf einem 2,00 mm Spaltenraster
Verwendet die Eye Speed® Twinax-Kabeltechnologie von Samtec mit extrem geringem Versatz für verbesserte Signalintegrität, erhöhte Flexibilität und Routingfähigkeit
30 und 34 AWG zur Unterstützung verschiedener Kabellängen
Zwei zuverlässige Kontaktpunkte mit einem 2,4 mm Kontaktweg
Hochgradig anpassbar mit modularer Flexibilität
Kostenreduzierung durch geringere Anzahl von Leiterplattenlagen
Waferdesign erhöht die Isolierung für reduziertes Übersprechen; enthält ein Seitenbandsignal pro Spalte
16 bis 96 versetzte Differenzialpaare bieten höhere Datenraten
Geringste Steckkraft auf dem Markt: max. 0.36 N pro Kontakt
Stecken ohne Stichleitung
Stromversorgungs- und Führungsmodule sind erhältlich