Für stoß- und vibrationsintensive, raue Einsatzbedingungen
Erhöhte und niedrige Profile von 3 mm bis 10 mm
Schraubbefestigung und Zentrierstifte optional
Ein- und zweireihige Designs
Einteilige Schnittstellen mit 1.00-mm- und .050-Zoll-Raster für raue Einsatzbedingungen und Stromversorgungsapplikationen.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
FSI
Einteilige 1.00-mm-Schnittstelle
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Angehobenes Profil: 3 mm, 6 mm, 10 mm
Robuste Verschraubungen, Lötstifte und Zentrierstifte optional
Ein- und zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
SEI
1.00 mm einreihige, einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Niedriges Profil: 1.65 mm
Optional robuste Verschraubungen
Einreihiges Design mit bis zu 30 Kontakten
SIBF
.050" Einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Erhöhtes Profil: 3 mm
Optionale Zentrierstifte
Einreihiges Design mit bis zu 25 Kontakten
Vertrieb kontaktieren
Mehr Standardprofil
- 0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme
- 1.00-mm-(.0394-Zoll-)Rastersysteme
- Kleinstraster .050" x .050" Systeme
- Rastersysteme .050 Zoll x .100 Zoll
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Buchsenleisten
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Stiftleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Buchsenleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Stiftleisten
- Präzisionsgefertigte Leisten
- Kurzschlussbrücken
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
- Kleinstraster Einteilig