Kurzschlussbrücken im Raster 2,00 mm (0,100")
Einzel- oder Mehrfachversionen
Mikro-Kurzschlussbrücke erhältlich
Verschiedene Farben zur Auswahl
Samtec bietet Lösungen für die Unterstützung von Steckverbindern, einschließlich einzelner oder gruppierter Terminal-Shunts und Terminal-Jumpers, sowie Hardware wie Präzisionsabstandshalter zur Unterstützung beim Stecken.
Eigenschaften
Produkte
MNT
Eigenschaften
Farbe: schwarz
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Positionen: 4 bis 40
SNM
Eigenschaften
Farbe: schwarz
Raster: 2,54 mm (0,100" ) x 1,27 mm (0,050")
Positionen: 2
SO
Eigenschaften
Innen-/Einpressgewinde und Außengewinde
Abstandshalter für Boardstapel
Boardstapel von 5.00 mm bis 30.00 mm
Gut kombinierbar mit QSH/QTH, QSE/QTE, QSS/QTS, QMS/QFS, QFSS/QMSS, QRF8/QRM8, ERF5/ERM5, ERF6/ERM6, ERF8/ERM8, LSHM, LSS, LSEM, SS4/ST4, SS5/ST5, SLH/TLH
BTMM
Eigenschaften
Farbe: schwarz
Raster: 2.00 mm (.0787")
Positionen: 1 bis 100
BTSW
Eigenschaften
Farbe: schwarz
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Positionen: 1 bis 100
JL
Eigenschaften
Farbe: Weiß
Raster: 2,54 mm (0,100") bis 25,40 mm (1,000")
Positionen: 2
Vertrieb kontaktieren
Mehr Standardprofil
- 0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme
- 1.00-mm-(.0394-Zoll-)Rastersysteme
- Kleinstraster .050" x .050" Systeme
- Rastersysteme .050 Zoll x .100 Zoll
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Buchsenleisten
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Stiftleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Buchsenleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Stiftleisten
- Präzisionsgefertigte Leisten
- Kurzschlussbrücken
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
- Kleinstraster Einteilig