Unterschiedliche Board-Stapelausführungen und -optionen
Robuste Optionen verfügbar
Bis zu 100 I/O
Flexible Bauteilhöhen-Features
E.L.P.™ (Extended Life Product™) verfügbar
Vierkantpfosten-Terminals und Buchsen im Raster von 1 mm (0,0394"), flexible Stapelungsoptionen und eine Vielzahl von Kontaktsystemen, Kontaktanzahlen und Niedrigprofilausführungen.
Eigenschaften
Produkte
BKS
Eigenschaften
Zentrierstifte erhältlich
Kostengünstige vergoldete Option
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Polarisierte Stecker mit BKT-Serie
BKT
Eigenschaften
Fünf Standard-Bauteilhöhen
Kostengünstige vergoldete Option
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Polarisierte Stecker mit BKS-Serie
Ummantelung als Option
CLM
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
FTMH
Eigenschaften
Erhältlich mit und ohne Endkappen und Führungspfosten
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Flexible Positionen bis zu 100 I/Os
Stiftleiste mit niedrigem Profil
Senkrechte oder waagrechte Reihenoptionen
MLE
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Kosteneffektives Tiger Beam™-Kontaktsystem
Ideale Durchsteckapplikationen
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
MW
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Flexible Bauteilhöhen, kompatibel mit CLM- oder MLE-Buchsen
Optionale Endstück-Ummantelungen und Führungspfosten anwendungsspezifisch verfügbar
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
FTM
Eigenschaften
Erhältlich mit und ohne Endkappen und Führungspfosten
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Flexible Positionen bis zu 100 I/Os
Mikro-Stiftleiste mit niedrigem Profil
Vertrieb kontaktieren
Weitere vertikale Modelle mit niedrigem Profil
- Schwimmende Kontaktsysteme
- Kleinstraster .050" x .050" Systeme
- Rastersysteme .050 Zoll x .100 Zoll
- 0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme
- 0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme
- 0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme
- 1.00-mm-(.0394-Zoll-)Rastersysteme
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Buchsenleisten
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Stiftleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Buchsenleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Stiftleisten
- Präzisionsgefertigte Leisten
- Kurzschlussbrücken
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
- Kleinstraster Einteilig
- .100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig
- Kosteneffektives vierreihiges System