Diskreter Kabelbaukasten
1
Filteroptionen (wählen Sie so viele wie nötig)
Filter zurücksetzen
Raster
Auswählen ...
0.80 mm (0.0315")
1.00 mm (0.0394")
1.27 mm (0.050")
2.00 mm (0.079")
2.54 mm (0.100")
4.19 mm (0.165")
5.00 mm (0.197")
6.35 mm (0.250")
Leiterstärke
Auswählen ...
10 AWG
12 AWG
14 AWG
16 AWG
18 AWG
20 AWG
22 AWG
24 AWG
26 AWG
28 AWG
30 AWG
32 AWG
203 AWG
206 AWG
CCC (Strombelastbarkeit)
Auswählen ...
0-2 A
2-3 A
3-4 A
4-9 A
9-12 A
12-16 A
16-25 A
Betriebstemperatur
Auswählen ...
-10°C bis +80°C
-10°C bis +85°C
-30°C bis +105°C
-55°C bis +125°C
-40°C bis -10°C / +80°C bis +125°C
-40°C bis -10°C / +85°C bis +125°C
Serie
Raster
Leiterstärke
CCC
Betriebstemperatur
ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN